Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0654 € - 0,0766 € | 4688 Varastossa |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0718 € - 0,0839 € | 8319 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1306 € - 0,1445 € | 498 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0698 € - 0,0818 € | 28568 Varastossa |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 10054352 | 0,0651 € - 0,0761 € | 15874 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|
| 0,0665 € - 0,0776 € | 27447 Varastossa |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0679 € - 0,0796 € | 27852 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1192 € - 0,1396 € | 33363 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0713 € - 0,0832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,063 € - 0,0739 € | 21780 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3213 € - 0,3578 € | 36110 Varastossa |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1458 € - 0,1699 € | 4962 Varastossa |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1161 € - 0,1358 € | 919 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0764 € - 0,0893 € | 7731 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0701 € - 0,082 € | 7000 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1031 € - 0,1203 € | 13520 Varastossa |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,195 € - 0,2161 € | 15652 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0705 € - 0,0824 € | 116705 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2666 € - 0,2961 € | 36459 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1072 € - 0,1254 € | 9077 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta