Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0654 € - 0,0766 € 4688 Varastossa
M4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0718 € - 0,0839 € 8319 Varastossa
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1306 € - 0,1445 € 498 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0698 € - 0,0818 € 28568 Varastossa
M5
12.0 mm
Urallinen kanta
10054352 0,0651 € - 0,0761 € 15874 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0665 € - 0,0776 € 27447 Varastossa
M4
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0679 € - 0,0796 € 27852 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1192 € - 0,1396 € 33363 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0713 € - 0,0832 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,063 € - 0,0739 € 21880 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,3213 € - 0,3578 € 36110 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1458 € - 0,1699 € 4962 Varastossa
M6
60.0 mm
Urallinen kanta
0,1161 € - 0,1358 € 919 Varastossa
M8
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0764 € - 0,0893 € 7731 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0701 € - 0,082 € 7000 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1031 € - 0,1203 € 13520 Varastossa
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,195 € - 0,2161 € 15700 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0705 € - 0,0824 € 116705 Varastossa
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,2666 € - 0,2961 € 36459 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1072 € - 0,1254 € 9077 Varastossa
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054369

Hinta-alue
0,0766 € - 0,0654 €

Varastotasot
4688 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054376

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0718 €

Varastotasot
8319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054413

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1306 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054475

Hinta-alue
0,0818 € - 0,0698 €

Varastotasot
28568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

10054352

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0651 €

Varastotasot
15874 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054390

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0665 €

Varastotasot
27447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054420

Hinta-alue
0,0796 € - 0,0679 €

Varastotasot
27852 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10054536

Hinta-alue
0,1396 € - 0,1192 €

Varastotasot
33363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054604

Hinta-alue
0,0832 € - 0,0713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Musta

10054642

Hinta-alue
0,0739 € - 0,063 €

Varastotasot
21880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054680

Hinta-alue
0,3578 € - 0,3213 €

Varastotasot
36110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054727

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1458 €

Varastotasot
4962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054765

Hinta-alue
0,1358 € - 0,1161 €

Varastotasot
919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054451

Hinta-alue
0,0893 € - 0,0764 €

Varastotasot
7731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054482

Hinta-alue
0,082 € - 0,0701 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054529

Hinta-alue
0,1203 € - 0,1031 €

Varastotasot
13520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054468

Hinta-alue
0,2161 € - 0,195 €

Varastotasot
15700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

10054505

Hinta-alue
0,0824 € - 0,0705 €

Varastotasot
116705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054628

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2666 €

Varastotasot
36459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054666

Hinta-alue
0,1254 € - 0,1072 €

Varastotasot
9077 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön