Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,2491 € - 0,2765 € 7226 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0729 € - 0,2832 € 514 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0615 € - 0,0721 € 12880 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,3135 € - 0,3491 € 36110 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0684 € - 0,08 € 29381 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1005 € - 0,1174 € 15520 Varastossa
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0675 € - 0,079 € 3365 Varastossa
M5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0649 € - 0,0757 € 27447 Varastossa
M4
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0921 € - 0,1076 € 7962 Varastossa
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0732 € - 0,0856 € 4250 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0902 € - 0,1054 € 24901 Varastossa
M6
6.5 mm
Urallinen kanta
0,0696 € - 0,0812 € 1000 Varastossa
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0746 € - 0,0871 € 10731 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0418 € - 0,049 € 29196 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1903 € - 0,2108 € 13119 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1163 € - 0,1362 € 46363 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1325 € - 0,1464 € 11368 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0681 € - 0,0798 € 28568 Varastossa
M5
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0663 € - 0,0776 € 29852 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1903 € - 0,2108 € 18452 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054598

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2491 €

Varastotasot
7226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054635

Hinta-alue
0,2832 € - 0,0729 €

Varastotasot
514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Musta

10054642

Hinta-alue
0,0721 € - 0,0615 €

Varastotasot
12880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054680

Hinta-alue
0,3491 € - 0,3135 €

Varastotasot
36110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054482

Hinta-alue
0,08 € - 0,0684 €

Varastotasot
29381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054529

Hinta-alue
0,1174 € - 0,1005 €

Varastotasot
15520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054444

Hinta-alue
0,079 € - 0,0675 €

Varastotasot
3365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054390

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0649 €

Varastotasot
27447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054574

Hinta-alue
0,1076 € - 0,0921 €

Varastotasot
7962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054611

Hinta-alue
0,0856 € - 0,0732 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 6.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10054567

Hinta-alue
0,1054 € - 0,0902 €

Varastotasot
24901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054604

Hinta-alue
0,0812 € - 0,0696 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054451

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0746 €

Varastotasot
10731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054406

Hinta-alue
0,049 € - 0,0418 €

Varastotasot
29196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054499

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1903 €

Varastotasot
13119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10054536

Hinta-alue
0,1362 € - 0,1163 €

Varastotasot
46363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054437

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1325 €

Varastotasot
11368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054475

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0681 €

Varastotasot
28568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054420

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0663 €

Varastotasot
29852 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054468

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1903 €

Varastotasot
18452 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta