Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.
Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0655 € - 0,1037 € | 746 Varastossa |
M4
|
Kromi
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1107 € - 0,1752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Kromi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0978 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Kromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1615 € - 0,2793 € | 123 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1903 € - 0,3477 € | 1000 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0458 € - 0,0639 € | 44045 Varastossa |
M3
|
Kromi
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,9241 € - 2,3548 € | 25 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1829 € - 0,4501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Kromi
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2094 € - 0,3819 € | 580 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
1.772 in
45.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,182 € - 0,3299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Väritön
|
1.772 in
45.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,5106 € - 1,1267 € | 1100 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2409 € - 0,4394 € | 707 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
2.756 in
70.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2231 € - 0,5462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Kromi
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1519 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1311 € - 0,182 € | 4500 Varastossa |
M2.5
|
Kromi
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0509 € - 0,0709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0524 € - 0,0732 € | 6883 Varastossa |
M3
|
Kromi
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0825 € - 0,1308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kromi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0535 € - 0,0746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kromi
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1084 € - 0,1711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Kromi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa