Valikko Haku

Koneruuvit - pinne

Varastossa

Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.

Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.

  • Material: Mild Steel, Stainless Steel, Nylon
  • Colour: Chrome, Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,2409 € - 0,4394 € 707 Varastossa
M6
Väritön
70.0 mm
Urallinen kanta
0,1903 € - 0,3477 € 1000 Varastossa
M5
Väritön
50.0 mm
Urallinen kanta
0,2806 € - 0,6859 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kromi
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1944 € - 0,3559 € 216 Varastossa
M6
Väritön
35.0 mm
Urallinen kanta
0,0699 € - 0,1108 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Kromi
6.0 mm
Urallinen kanta
0,2094 € - 0,3819 € 580 Varastossa
M6
Väritön
45.0 mm
Urallinen kanta
0,4381 € - 0,7119 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
50.0 mm
Urallinen kanta
0,0524 € - 0,0732 € 6883 Varastossa
M3
Kromi
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0575 € - 0,0803 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kromi
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0458 € - 0,0639 € 44045 Varastossa
M3
Kromi
6.0 mm
Urallinen kanta
0,2108 € - 0,5134 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kromi
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1519 € - 0,2793 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kromi
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1519 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
20.0 mm
Urallinen kanta
0,5079 € - 0,8228 € 1000 Varastossa
M8
Väritön
60.0 mm
Urallinen kanta
0,182 € - 0,3299 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
45.0 mm
Urallinen kanta
0,5106 € - 1,1267 € 1100 Varastossa
M8
Väritön
80.0 mm
Urallinen kanta
0,9706 € - 2,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
60.0 mm
Urallinen kanta
0,0535 € - 0,0746 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kromi
12.0 mm
Urallinen kanta
0,097 € - 0,1355 € 8784 Varastossa
M5
Väritön
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1829 € - 0,4501 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kromi
30.0 mm
Urallinen kanta
  • / 3
Ruuvi Urallinen kanta M6 70.0 mm Nailon Väritön

10326152

Hinta-alue
0,4394 € - 0,2409 €

Varastotasot
707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M5 50.0 mm Nailon Väritön

10325995

Hinta-alue
0,3477 € - 0,1903 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10180105

Hinta-alue
0,6859 € - 0,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M6 35.0 mm Nailon Väritön

10326107

Hinta-alue
0,3559 € - 0,1944 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10179970

Hinta-alue
0,1108 € - 0,0699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M6 45.0 mm Nailon Väritön

10326121

Hinta-alue
0,3819 € - 0,2094 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M8 50.0 mm Nailon Väritön

10326251

Hinta-alue
0,7119 € - 0,4381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10179925

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0524 €

Varastotasot
6883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10179956

Hinta-alue
0,0803 € - 0,0575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10179918

Hinta-alue
0,0639 € - 0,0458 €

Varastotasot
44045 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10180075

Hinta-alue
0,5134 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10180082

Hinta-alue
0,2793 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 20.0 mm Nailon Väritön

10325667

Hinta-alue
0,2765 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M8 60.0 mm Nailon Väritön

10326268

Hinta-alue
0,8228 € - 0,5079 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M5 45.0 mm Nailon Väritön

10325988

Hinta-alue
0,3299 € - 0,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M8 80.0 mm Nailon Väritön

10326275

Hinta-alue
1,1267 € - 0,5106 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M10 60.0 mm Nailon Väritön

10326336

Hinta-alue
2,4643 € - 0,9706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10179949

Hinta-alue
0,0746 € - 0,0535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M5 6.0 mm Nailon Väritön

10325889

Hinta-alue
0,1355 € - 0,097 €

Varastotasot
8784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10425329

Hinta-alue
0,4501 € - 0,1829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi