Valikko Haku

Koneruuvit - pinne

Varastossa

Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.

Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.

  • Material: Mild Steel, Stainless Steel, Nylon
  • Colour: Chrome, Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1244 € - 0,1244 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kromi
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0667 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Kromi
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0659 € - 0,0814 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4-20
Väritön
9.5 mm
Urallinen kanta
0,5106 € - 1,1267 € 1100 Varastossa
M8
Väritön
80.0 mm
Urallinen kanta
0,1107 € - 0,1752 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Kromi
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0978 € - 0,1547 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kromi
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1615 € - 0,2793 € 123 Varastossa
M5
Väritön
35.0 mm
Urallinen kanta
0,0458 € - 0,0639 € 44045 Varastossa
M3
Kromi
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0655 € - 0,1037 € 746 Varastossa
M4
Kromi
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0524 € - 0,0732 € 6883 Varastossa
M3
Kromi
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0575 € - 0,0803 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kromi
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1311 € - 0,182 € 4500 Varastossa
M2.5
Kromi
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0509 € - 0,0709 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kromi
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0825 € - 0,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kromi
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0702 € - 0,1113 € 2000 Varastossa
M4
Kromi
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1464 € - 0,1889 € 826 Varastossa
M4
Väritön
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1215 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kromi
20.0 mm
Urallinen kanta
0,2108 € - 0,5134 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kromi
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1519 € - 0,2793 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kromi
16.0 mm
Urallinen kanta
0,2094 € - 0,3819 € 580 Varastossa
M6
Väritön
45.0 mm
Urallinen kanta
  • / 3
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Ruostumaton teräs Kromi

10636725

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Ruostumaton teräs Kromi

10632871

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta 1/4-20 0.375 in Nailon 6/6 Väritön

10324547

Hinta-alue
0,0814 € - 0,0659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M8 80.0 mm Nailon Väritön

10326275

Hinta-alue
1,1267 € - 0,5106 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10180020

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10180044

Hinta-alue
0,1547 € - 0,0978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M5 35.0 mm Nailon Väritön

10325964

Hinta-alue
0,2793 € - 0,1615 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10179918

Hinta-alue
0,0639 € - 0,0458 €

Varastotasot
44045 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10179987

Hinta-alue
0,1037 € - 0,0655 €

Varastotasot
746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10179925

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0524 €

Varastotasot
6883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10179956

Hinta-alue
0,0803 € - 0,0575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 6.0 mm Ruostumaton teräs Kromi

10325612

Hinta-alue
0,182 € - 0,1311 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10179932

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10179963

Hinta-alue
0,1308 € - 0,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10180006

Hinta-alue
0,1113 € - 0,0702 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M4 40.0 mm Nailon Väritön

10325872

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1464 €

Varastotasot
826 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10180068

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10180075

Hinta-alue
0,5134 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

10180082

Hinta-alue
0,2793 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M6 45.0 mm Nailon Väritön

10326121

Hinta-alue
0,3819 € - 0,2094 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi