10066157
0900610000VR
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2164 € |
| 2500 + | 0,1948 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan leveys | 0.394 in |
|---|---|
| Kannan leveys | 10.0 mm |
| Kannan pituus | 10.0 mm |
| Kannan pituus | 0.394 in |
| Kannan korkeus | 3.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.118 in |
| Kierteen pituus | 50.0 mm |
| Kierteen pituus | 1.969 in |
| Kierrekoko | M8 |
| Välin halkaisija | 1.25 mm |
| Välin halkaisija | 0.049 in |
| Ruuvityyppi | Koneruuvi |
| Väri | Väritön |
| Hinta / kpl sis ALV | 0.6459 GBP |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Avaintyyppi | Ei vetopyörää |
| Vakio | RoHs |
| Vakio | REACH |
| Vakio | UL |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa