Valikko Haku

Ruuvi Ei vetopyörää M6 60.0 mm PA Väritön

Neliönmuotoinen koneruuvi on suunniteltu yhdistämään tiukasti vähintään kaksi komponenttia. Neliöpää tehostaa tarttumista ja väännön siirtoa tehden niistä täydellisiä käyttökohteisiin, joissa edellytetään korkeampia kiristyspaineita. Kevyt ja korroosionkestävä. Väritön, valmistettu PA:sta, UL94 V-2 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10066133

Valmistajan tuotenumero:

0900550000VR

15500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1702 €
2500 + 0,1531 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

85,10 €

500 x 0,1702 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan leveys 10.0 mm
Kannan pituus 10.0 mm
Kannan korkeus 3.0 mm
Kierteen pituus 60.0 mm
Kierrekoko M6
Välin halkaisija 1.0 mm
Ruuvityyppi Koneruuvi
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 66
Avaintyyppi Ei vetopyörää
Vakio RoHs
Vakio REACH
Vakio UL

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä