Valikko Haku

Koneruuvit - matalakantainen

Varastossa

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
16,9494 € - 19,0715 € 48 Varastossa
TX15
M5
25.0 mm
Tähtikanta
11,8974 € - 13,3761 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
12.0 mm
Tähtikanta
32,653 € - 34,5697 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
25.0 mm
Tähtikanta
12,6367 € - 13,3761 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
25.0 mm
Tähtikanta
20,2626 € - 22,7955 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
12.0 mm
Tähtikanta
2,8659 € - 3,229 € 96 Varastossa
M3
20.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € 124 Varastossa
M4
16.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € 94 Varastossa
M5
16.0 mm
Tähtikanta
4,3183 € - 4,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Tähtikanta
15,4968 € - 17,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
30.0 mm
Tähtikanta
15,4968 € - 17,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
20.0 mm
Tähtikanta
1,8803 € - 2,1138 € 13 Varastossa
TX10
M3
6.0 mm
Tähtikanta
2,3731 € - 2,6714 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
16.0 mm
Tähtikanta
2,3731 € - 2,6714 € 50 Varastossa
TX20
M4
10.0 mm
Tähtikanta
3,8515 € - 4,3442 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
25.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € 52 Varastossa
TX25
M5
16.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
10.0 mm
Tähtikanta
4,3183 € - 4,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
25.0 mm
Tähtikanta
4,8111 € - 5,4206 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
30.0 mm
Tähtikanta
3,8255 € - 4,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
25.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345153

Hinta-alue
19,0715 € - 16,9494 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345122

Hinta-alue
13,3761 € - 11,8974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345214

Hinta-alue
34,5697 € - 32,653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345092

Hinta-alue
13,3761 € - 12,6367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M6 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345184

Hinta-alue
22,7955 € - 20,2626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M3 20.0 mm Reny Musta

10345573

Hinta-alue
3,229 € - 2,8659 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm Reny Musta

10345627

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 16.0 mm Reny Musta

10345689

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm Reny Musta

10345764

Hinta-alue
4,863 € - 4,3183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 30.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344620

Hinta-alue
17,429 € - 15,4968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344668

Hinta-alue
17,429 € - 15,4968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm Reny Musta

10345252

Hinta-alue
2,1138 € - 1,8803 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm Reny Musta

10345290

Hinta-alue
2,6714 € - 2,3731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm Reny Musta

10345337

Hinta-alue
2,6714 € - 2,3731 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm Reny Musta

10345375

Hinta-alue
4,3442 € - 3,8515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 16.0 mm Reny Musta

10345412

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.65 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm Reny Musta

10345450

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm Reny Musta

10345702

Hinta-alue
4,863 € - 4,3183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 30.0 mm Reny Musta

10345771

Hinta-alue
5,4206 € - 4,8111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm Reny Musta

10345498

Hinta-alue
4,3053 € - 3,8255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny