Valikko Haku

Koneruuvit - kupukanta

Varastossa

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
194 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0382 € - 0,0472 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
42.0 mm
Urallinen kanta
0,0373 € - 0,0461 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0681 € - 0,0841 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0705 € - 0,0871 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0362 € - 0,0447 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
3.0 mm
Urallinen kanta
0,0369 € - 0,0455 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0365 € - 0,0451 € 4000 Varastossa
M4 x 0.7
10.0 mm
Urallinen kanta
0,037 € - 0,0457 € 2600 Varastossa
M4 x 0.7
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0864 € - 0,1066 € 436 Varastossa
M5 x 0.8
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,04 € - 0,0494 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Urallinen kanta
0,0364 € - 0,0449 € 1000 Varastossa
M4 x 0.7
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0363 € - 0,0448 € 200 Varastossa
M4 x 0.7
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0362 € - 0,0446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1302 € - 0,1866 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Urallinen kanta
0,0359 € - 0,0444 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0396 € - 0,0489 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Urallinen kanta
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0346 € - 0,0427 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
20.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 10
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 42.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295748

Hinta-alue
0,0472 € - 0,0382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    42.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296769

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297971

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298015

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 3.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296707

Hinta-alue
0,0447 € - 0,0362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296745

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296738

Hinta-alue
0,0451 € - 0,0365 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296752

Hinta-alue
0,0457 € - 0,037 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297469

Hinta-alue
0,1066 € - 0,0864 €

Varastotasot
436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.45 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296295

Hinta-alue
0,0494 € - 0,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296721

Hinta-alue
0,0449 € - 0,0364 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296288

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296714

Hinta-alue
0,0448 € - 0,0363 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296233

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296271

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 7.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296226

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296264

Hinta-alue
0,0444 € - 0,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 42.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296301

Hinta-alue
0,0489 € - 0,0396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    42.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294376

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295823

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön