Valikko Haku

Koneruuvit - kupukanta

Varastossa

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
194 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,6544 € - 1,2801 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
60.0 mm
Ristipäinen kanta
0,8899 € - 1,5607 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
60.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0332 € - 0,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0321 € - 0,0396 € 2000 Varastossa
M3 x 0.5
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0329 € - 0,0406 € 751 Varastossa
M3 x 0.5
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0335 € - 0,0414 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0344 € - 0,0425 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0356 € - 0,0439 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0354 € - 0,0437 € 162 Varastossa
M4 x 0.7
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0364 € - 0,045 € 1000 Varastossa
M4 x 0.7
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0353 € - 0,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0321 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0353 € - 0,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
3.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0521 € - 0,0643 € 500 Varastossa
M4 x 0.7
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0395 € - 0,0488 € 4000 Varastossa
M5 x 0.8
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0517 € - 0,0638 € 448 Varastossa
M4 x 0.7
35.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0357 € - 0,044 € 896 Varastossa
M4 x 0.7
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0366 € - 0,0452 € 1000 Varastossa
M4 x 0.7
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0401 € - 0,0495 € 2500 Varastossa
M5 x 0.8
20.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 10
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 60.0 mm Nailon Väritön

10375310

Hinta-alue
1,2801 € - 0,6544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 60.0 mm Nailon Väritön

10375341

Hinta-alue
1,5607 € - 0,8899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295021

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295755

Hinta-alue
0,0396 € - 0,0321 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295793

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295830

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296318

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296356

Hinta-alue
0,0425 € - 0,0344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296394

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296820

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0354 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296875

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296387

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294987

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 3.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296813

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296912

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0521 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297391

Hinta-alue
0,0488 € - 0,0395 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.45 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296905

Hinta-alue
0,0638 € - 0,0517 €

Varastotasot
448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296844

Hinta-alue
0,044 € - 0,0357 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296882

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297421

Hinta-alue
0,0495 € - 0,0401 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.45 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön