Valikko Haku

Koneruuvit - kupukanta

Varastossa

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
194 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,6707 € - 1,3121 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
60.0 mm
Ristipäinen kanta
0,9121 € - 1,5997 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
60.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1302 € - 0,2167 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
19.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2318 € - 0,2861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
35.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0517 € - 0,0638 € 1897 Varastossa
M4 x 0.7
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0439 € - 0,0542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
8.0 mm
Urallinen kanta
0,2142 € - 0,2645 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2774 € - 0,3425 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
60.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0534 € - 0,0659 € 940 Varastossa
M4 x 0.7
40.0 mm
Urallinen kanta
0,2017 € - 0,2491 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,057 € - 0,0704 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1227 € - 0,1675 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
15.0 mm
Urallinen kanta
0,076 € - 0,0938 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0684 € - 0,0845 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
40.0 mm
Urallinen kanta
0,2617 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0555 € - 0,0686 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
35.0 mm
Urallinen kanta
0,1883 € - 0,2325 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,101 € - 0,1248 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
60.0 mm
Urallinen kanta
0,1883 € - 0,2325 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1843 € - 0,2276 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
10.0 mm
Urallinen kanta
  • / 10
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 60.0 mm Nailon Väritön

10375310

Hinta-alue
1,3121 € - 0,6707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 60.0 mm Nailon Väritön

10375341

Hinta-alue
1,5997 € - 0,9121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 x 1.5 19.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10299043

Hinta-alue
0,2167 € - 0,1302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 x 1.5 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10299081

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296783

Hinta-alue
0,0638 € - 0,0517 €

Varastotasot
1897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297261

Hinta-alue
0,0542 € - 0,0439 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 x 1.5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10299067

Hinta-alue
0,2645 € - 0,2142 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 x 1.5 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10299104

Hinta-alue
0,3425 € - 0,2774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296806

Hinta-alue
0,0659 € - 0,0534 €

Varastotasot
940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298657

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297254

Hinta-alue
0,0704 € - 0,057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 15.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297292

Hinta-alue
0,1675 € - 0,1227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297339

Hinta-alue
0,0938 € - 0,076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297353

Hinta-alue
0,0845 € - 0,0684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 x 1.5 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10299098

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296790

Hinta-alue
0,0686 € - 0,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298602

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297919

Hinta-alue
0,1248 € - 0,101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298527

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298510

Hinta-alue
0,2276 € - 0,1843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön