Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0362 € - 0,0447 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0828 € - 0,1022 € | 995 Varastossa |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0672 € - 0,083 € | 476 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0405 € - 0,05 € | 4000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | 4000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 1900 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0681 € - 0,0841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0705 € - 0,0871 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1001 € - 0,1236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0702 € - 0,0867 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1028 € - 0,127 € | 3000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1331 € - 0,1643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 2600 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0864 € - 0,1066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1025 € - 0,1266 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1883 € - 0,2325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0702 € - 0,0867 € | 1997 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1153 € - 0,1424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,04 € - 0,0494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta