Valikko Haku

Koneruuvit - kupukanta

Varastossa

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
194 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0329 € - 0,0406 € 2000 Varastossa
M3 x 0.5
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 3751 Varastossa
M3 x 0.5
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0331 € - 0,0409 € 3073 Varastossa
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € 2000 Varastossa
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,038 € - 0,047 € 650 Varastossa
M3 x 0.5
35.0 mm
Ristipäinen kanta
0,042 € - 0,0519 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0359 € - 0,0444 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,044 € - 0,0544 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0329 € - 0,0407 € 1070 Varastossa
M3 x 0.5
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0328 € - 0,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0329 € - 0,0407 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0976 € - 0,1144 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 1000 Varastossa
M2 x 0.4
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € 3000 Varastossa
M2 x 0.4
25.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 10
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295755

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295793

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
3751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295830

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295014

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295052

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294994

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
3073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295038

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295854

Hinta-alue
0,047 € - 0,038 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 7.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296332

Hinta-alue
0,0519 € - 0,042 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296370

Hinta-alue
0,0444 € - 0,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 42.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296417

Hinta-alue
0,0544 € - 0,044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    42.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295762

Hinta-alue
0,0407 € - 0,0329 €

Varastotasot
1070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294970

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295021

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295809

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294406

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294369

Hinta-alue
0,0407 € - 0,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294352

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294390

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294437

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön