Valikko Haku

Koneruuvit - kupukanta

Varastossa

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
194 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0546 € - 0,0674 € 4000 Varastossa
M5 x 0.8
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0326 € - 0,0403 € 1900 Varastossa
M2 x 0.4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0337 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0366 € - 0,0452 € 1000 Varastossa
M4 x 0.7
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0596 € - 0,0736 € 2000 Varastossa
M5 x 0.8
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0446 € - 0,0551 € 2000 Varastossa
M5 x 0.8
15.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0335 € - 0,0414 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0323 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Urallinen kanta
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0329 € - 0,0406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,032 € - 0,0395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
4.0 mm
Urallinen kanta
0,0395 € - 0,0488 € 4000 Varastossa
M5 x 0.8
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,036 € - 0,0444 € 448 Varastossa
M4 x 0.7
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0332 € - 0,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0429 € - 0,0529 € 1000 Varastossa
M3 x 0.5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0337 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0337 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0326 € - 0,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0347 € - 0,0428 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0321 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
5.0 mm
Urallinen kanta
  • / 10
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297438

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0546 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.45 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294291

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294338

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296882

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297360

Hinta-alue
0,0736 € - 0,0596 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.45 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 15.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297407

Hinta-alue
0,0551 € - 0,0446 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.45 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294949

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294901

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294345

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294307

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294260

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297391

Hinta-alue
0,0488 € - 0,0395 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.45 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296851

Hinta-alue
0,0444 € - 0,036 €

Varastotasot
448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295687

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295724

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0429 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296219

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294956

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294918

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296257

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295649

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön