Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,188 € - 0,261 € | 175 Varastossa |
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1258 € - 0,2287 € | 600 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1187 € - 0,1655 € | 250 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1035 € - 0,1445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1669 € - 0,2301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1159 € - 0,1838 € | 883 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1431 € - 0,261 € | 348 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1557 € - 0,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1132 € - 0,1782 € | 759 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,1571 € | 750 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,118 € - 0,188 € | 98 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1159 € - 0,1838 € | 900 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,1571 € | 40 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1119 € - 0,1557 € | 2200 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1024 € - 0,1431 € | 500 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1098 € - 0,1529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1119 € - 0,1557 € | 5136 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1557 € - 0,2834 € | 596 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,137 € - 0,1768 € | 350 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2301 € - 0,4209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa