Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0365 € - 0,0451 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
10.0 mm
0,0349 € - 0,0431 € 998 Varastossa
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon
8.0 mm
0,1396 € - 0,1723 € 400 Varastossa
M8 x 1.25
Väritön
Nailon
20.0 mm
0,0705 € - 0,0871 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
8.0 mm
0,0473 € - 0,0584 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
10.0 mm
0,2017 € - 0,2491 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Väritön
Nailon
50.0 mm
0,0852 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
60.0 mm
0,0343 € - 0,0424 € 3000 Varastossa
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon
5.0 mm
0,0683 € - 0,0843 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
50.0 mm
0,1887 € - 0,233 € 4500 Varastossa
M8 x 1.25
Väritön
Nailon
20.0 mm
0,0369 € - 0,0455 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
12.0 mm
0,0337 € - 0,0416 € 2792 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
10.0 mm
0,0942 € - 0,1163 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
30.0 mm
0,2041 € - 0,252 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Väritön
Nailon
19.0 mm
0,0705 € - 0,0871 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
25.0 mm
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
25.0 mm
0,0534 € - 0,0659 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon
40.0 mm
0,0705 € - 0,0871 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
22.0 mm
0,0852 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon
30.0 mm
0,0334 € - 0,0413 € 7000 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
8.0 mm
  • / 30
Ruuvi M4 x 0.7 10.0 mm Nailon Väritön

10398203

Hinta-alue
0,0451 € - 0,0365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3.5 x 0.6 8.0 mm Nailon Väritön

10397831

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M8 x 1.25 20.0 mm Nailon Väritön

10399941

Hinta-alue
0,1723 € - 0,1396 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 8.0 mm Nailon Väritön

10399552

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 10.0 mm Nailon Väritön

10399569

Hinta-alue
0,0584 € - 0,0473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M8 x 1.25 50.0 mm Nailon Väritön

10400036

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 60.0 mm Nailon Väritön

10399675

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3.5 x 0.6 5.0 mm Nailon Väritön

10397800

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 50.0 mm Nailon Väritön

10399668

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M8 x 1.25 20.0 mm Nailon Väritön

10399996

Hinta-alue
0,233 € - 0,1887 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M4 x 0.7 12.0 mm Nailon Väritön

10398326

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 10.0 mm Nailon Väritön

10397350

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
2792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 30.0 mm Nailon Väritön

10399484

Hinta-alue
0,1163 € - 0,0942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M10 x 1.5 19.0 mm Nailon Väritön

10400326

Hinta-alue
0,252 € - 0,2041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 25.0 mm Nailon Väritön

10399613

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 25.0 mm Nailon Väritön

10397398

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M4 x 0.7 40.0 mm Nailon Väritön

10398388

Hinta-alue
0,0659 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 22.0 mm Nailon Väritön

10399606

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M6 x 1.0 30.0 mm Nailon Väritön

10399620

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 8.0 mm Nailon Väritön

10397343

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon