Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1346 € - 0,1572 € | 5329 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1178 € - 0,1378 € | 14826 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1319 € - 0,1319 € | 4387 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0964 € - 0,1128 € | 2030 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0529 € - 0,0618 € | 8750 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0989 € - 0,1158 € | 14450 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1244 € - 0,1458 € | 16640 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1756 € - 0,2053 € | 23750 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,5282 € - 0,5566 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0624 € - 0,073 € | 51740 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,04 € - 0,047 € | 11600 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0652 € - 0,0761 € | 14101 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0397 € - 0,0467 € | 14256 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,063 € - 0,0736 € | 6150 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0698 € - 0,0818 € | 1979 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1926 € - 0,2025 € | 79000 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0338 € - 0,0395 € | 54890 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1997 € - 0,2322 € | 581 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1011 € - 0,1182 € | 5682 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0684 € - 0,0801 € | 10103 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta