Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0569 € - 0,0794 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0547 € - 0,0763 € | 26500 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,114 € - 0,2076 € | 1126 Varastossa |
|
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,3014 € - 3,9433 € | 275 Varastossa |
|
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,7224 € - 5,5571 € | 25 Varastossa |
|
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1599 € - 0,2217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,3014 € - 4,7292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,769 € - 1,6839 € | 65 Varastossa |
|
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,0791 € - 2,3716 € | 2725 Varastossa |
|
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0627 € - 0,0874 € | 10986 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,041 € - 0,041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1138 € - 0,1571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,7224 € - 5,5571 € | 1155 Varastossa |
|
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 5,066 € - 5,7536 € | 77 Varastossa |
|
M6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,7185 € - 1,5717 € | 975 Varastossa |
|
M2.6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0443 € - 0,0618 € | 420 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,054 € - 0,0753 € | 4500 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0583 € - 0,0815 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0926 € - 0,1473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0941 € - 0,1487 € | 8247 Varastossa |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta