Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 140 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 996 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 49465 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 608 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 1039 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 2557 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 2515 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 2994 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1365 € - 0,1586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 3079 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 2108 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 3000 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 1200 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm