Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1948 € - 0,2266 € 581 Varastossa
1.5 mm
M10
Väritön
PA
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0388 € - 0,0455 € 22458 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0986 € - 0,1153 € 5682 Varastossa
1.5 mm
M10
Väritön
PA
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1464 € - 0,1713 € 8000 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
PA
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0941 € - 0,1101 € 6153 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0609 € - 0,071 € 20086 Varastossa
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon
5.0 mm
Urallinen kanta
0,1287 € - 0,1287 € 21142 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
PA
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0778 € - 0,091 € 22300 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1298 € - 0,1519 € 12580 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
PA
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1879 € - 0,1975 € 79000 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,065 € - 0,076 € 22000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0935 € - 0,1094 € 20518 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0891 € - 0,0989 € 6800 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0615 € - 0,0718 € 6150 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
4.0 mm
Urallinen kanta
0,0681 € - 0,0798 € 2979 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0732 € - 0,0856 € 11385 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,033 € - 0,0385 € 890 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0637 € - 0,0743 € 4090 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0637 € - 0,0743 € 6000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,041 € - 0,0478 € 12657 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Urallinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 20.0 mm PA Väritön

10049990

Hinta-alue
0,2266 € - 0,1948 €

Varastotasot
581 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052440

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0388 €

Varastotasot
22458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 16.0 mm PA Väritön

10050415

Hinta-alue
0,1153 € - 0,0986 €

Varastotasot
5682 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 50.0 mm PA Väritön

10049679

Hinta-alue
0,1713 € - 0,1464 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049570

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0941 €

Varastotasot
6153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10052396

Hinta-alue
0,071 € - 0,0609 €

Varastotasot
20086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 20.0 mm PA Väritön

10049815

Hinta-alue
0,1287 € - 0,1287 €

Varastotasot
21142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049792

Hinta-alue
0,091 € - 0,0778 €

Varastotasot
22300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 30.0 mm PA Väritön

10049853

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1298 €

Varastotasot
12580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049877

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1879 €

Varastotasot
79000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052471

Hinta-alue
0,076 € - 0,065 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049617

Hinta-alue
0,1094 € - 0,0935 €

Varastotasot
20518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052433

Hinta-alue
0,0989 € - 0,0891 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052426

Hinta-alue
0,0718 € - 0,0615 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052464

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0681 €

Varastotasot
2979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052501

Hinta-alue
0,0856 € - 0,0732 €

Varastotasot
11385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10050156

Hinta-alue
0,0385 € - 0,033 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052518

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0637 €

Varastotasot
4090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052488

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0637 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052525

Hinta-alue
0,0478 € - 0,041 €

Varastotasot
12657 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm