Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0517 € - 0,0638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2553 € - 0,3152 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0501 € - 0,0619 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2261 € - 0,2792 € | 1500 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0462 € - 0,057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 16000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1841 € - 0,2273 € | 4500 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 1000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2707 € - 0,3342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0945 € - 0,1167 € | 38000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,189 € - 0,2333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 1000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0595 € - 0,0734 € | 1500 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1884 € - 0,2325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa