Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,064 € - 0,0747 € | 25656 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1816 € - 1,4594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,064 € - 0,0747 € | 11000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0651 € - 0,0761 € | 24413 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0793 € - 0,0927 € | 37114 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0698 € - 0,0818 € | 26411 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0749 € - 0,0875 € | 19984 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0964 € - 0,1128 € | 10150 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0733 € - 0,0858 € | 41521 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1319 € - 0,1543 € | 2778 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0797 € - 0,0933 € | 21300 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1331 € - 0,1557 € | 12580 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0686 € - 0,0804 € | 41897 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0982 € - 0,1091 € | 19321 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0669 € - 0,0783 € | 5648 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0684 € - 0,0801 € | 2845 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0964 € - 0,1128 € | 130 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0958 € - 0,1121 € | 16518 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0759 € - 0,0886 € | 21353 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0692 € - 0,081 € | 16900 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa