Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,064 € - 0,0747 € 25656 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
1,1816 € - 1,4594 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.4
Ruskea
PEEK
2.5 mm
Ristipäinen kanta
0,064 € - 0,0747 € 11000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0651 € - 0,0761 € 24413 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0793 € - 0,0927 € 37114 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0698 € - 0,0818 € 26411 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0749 € - 0,0875 € 19984 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0964 € - 0,1128 € 10150 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0733 € - 0,0858 € 41521 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1319 € - 0,1543 € 2778 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0797 € - 0,0933 € 21300 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1331 € - 0,1557 € 12580 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
Nailon
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0686 € - 0,0804 € 41897 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0982 € - 0,1091 € 19321 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0669 € - 0,0783 € 5648 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0684 € - 0,0801 € 2845 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0964 € - 0,1128 € 130 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0958 € - 0,1121 € 16518 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0759 € - 0,0886 € 21353 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0692 € - 0,081 € 16900 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm Nailon Väritön

10049242

Hinta-alue
0,0747 € - 0,064 €

Varastotasot
25656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.4 2.5 mm PEEK Ruskea

10358696

Hinta-alue
1,4594 € - 1,1816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.0 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.4
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm Nailon Väritön

10049259

Hinta-alue
0,0747 € - 0,064 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm Nailon Väritön

10049280

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0651 €

Varastotasot
24413 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 25.0 mm Nailon Väritön

10049372

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0793 €

Varastotasot
37114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10049419

Hinta-alue
0,0818 € - 0,0698 €

Varastotasot
26411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

10049471

Hinta-alue
0,0875 € - 0,0749 €

Varastotasot
19984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 6.0 mm Nailon Väritön

10049402

Hinta-alue
0,1128 € - 0,0964 €

Varastotasot
10150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10049464

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0733 €

Varastotasot
41521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 40.0 mm Nailon Väritön

10049501

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1319 €

Varastotasot
2778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 10.0 mm Nailon Väritön

10049792

Hinta-alue
0,0933 € - 0,0797 €

Varastotasot
21300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 30.0 mm Nailon Väritön

10049853

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1331 €

Varastotasot
12580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

10049297

Hinta-alue
0,0804 € - 0,0686 €

Varastotasot
41897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.0 mm Nailon Väritön

10049334

Hinta-alue
0,1091 € - 0,0982 €

Varastotasot
19321 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 16.0 mm Nailon Väritön

10049273

Hinta-alue
0,0783 € - 0,0669 €

Varastotasot
5648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

10049310

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0684 €

Varastotasot
2845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 12.0 mm Nailon Väritön

10049570

Hinta-alue
0,1128 € - 0,0964 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 30.0 mm Nailon Väritön

10049617

Hinta-alue
0,1121 € - 0,0958 €

Varastotasot
16518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

10049327

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0759 €

Varastotasot
21353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

10049365

Hinta-alue
0,081 € - 0,0692 €

Varastotasot
16900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm