Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0624 € - 0,0729 € 60000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0635 € - 0,0743 € 24413 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,074 € - 0,0865 € 72353 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0675 € - 0,079 € 8900 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0941 € - 0,1101 € 10150 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,038 € - 0,0442 € 617000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0653 € - 0,0764 € 13648 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0667 € - 0,0782 € 31500 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1287 € - 0,1506 € 3778 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0831 € - 0,0975 € 85840 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1026 € - 0,1199 € 9615 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0715 € - 0,0837 € 48521 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Ristipäinen kanta
1,1527 € - 1,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.4
Ruskea
PEEK
2.5 mm
Ristipäinen kanta
0,0624 € - 0,0729 € 23000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
2,656 € - 5,4216 € 25 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
PEEK
12.0 mm
Ristipäinen kanta
2,656 € - 5,4216 € 100 Varastossa
M5
Ruskea
PEEK
20.0 mm
Ristipäinen kanta
1,9578 € - 3,3406 € 75 Varastossa
M3
Ruskea
PEEK
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1113 € - 0,2026 € 1126 Varastossa
M2
Kirkas
PC
5.0 mm
Ristipäinen kanta
2,2453 € - 3,8471 € 925 Varastossa
M3
Ruskea
PEEK
25.0 mm
Ristipäinen kanta
4,3948 € - 6,2157 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
10.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049242

Hinta-alue
0,0729 € - 0,0624 €

Varastotasot
60000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049280

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0635 €

Varastotasot
24413 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049327

Hinta-alue
0,0865 € - 0,074 €

Varastotasot
72353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049365

Hinta-alue
0,079 € - 0,0675 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 6.0 mm PA Väritön

10049402

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0941 €

Varastotasot
10150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049235

Hinta-alue
0,0442 € - 0,038 €

Varastotasot
617000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049273

Hinta-alue
0,0764 € - 0,0653 €

Varastotasot
13648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049310

Hinta-alue
0,0782 € - 0,0667 €

Varastotasot
31500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049501

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1287 €

Varastotasot
3778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049563

Hinta-alue
0,0975 € - 0,0831 €

Varastotasot
85840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049600

Hinta-alue
0,1199 € - 0,1026 €

Varastotasot
9615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049464

Hinta-alue
0,0837 € - 0,0715 €

Varastotasot
48521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.4 2.5 mm PEEK Ruskea

10358696

Hinta-alue
1,4238 € - 1,1527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.0 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.4
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049259

Hinta-alue
0,0729 € - 0,0624 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10219805

Hinta-alue
5,4216 € - 2,656 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 20.0 mm PEEK Ruskea

10219829

Hinta-alue
5,4216 € - 2,656 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm PEEK Ruskea

10219690

Hinta-alue
3,3406 € - 1,9578 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 5.0 mm PC Kirkas

10357255

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1113 €

Varastotasot
1126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm PEEK Ruskea

10219706

Hinta-alue
3,8471 € - 2,2453 €

Varastotasot
925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10219843

Hinta-alue
6,2157 € - 4,3948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta