Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
1,3691 € - 1,5286 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Vaaleanruskea
PPS
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,622 € - 0,7004 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
10.0 mm
Ristipäinen kanta
1,5286 € - 1,7279 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Vaaleanruskea
PPS
8.0 mm
Ristipäinen kanta
2,047 € - 2,2995 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Vaaleanruskea
PPS
12.0 mm
Ristipäinen kanta
1,7014 € - 1,914 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Vaaleanruskea
PPS
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,521 € - 0,5861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,622 € - 0,7004 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,521 € - 0,5861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,521 € - 0,5861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,537 € - 0,6048 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,7185 € - 1,5717 € 618 Varastossa
M2.6
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,7185 € - 1,5717 € 996 Varastossa
M2.6
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1118 € - 0,2034 € 2392 Varastossa
M2.6
Kirkas
PC
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,6729 € - 0,6729 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Vaaleanruskea
PEEK
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,9233 € - 2,0348 € 10115 Varastossa
M2.6
Vaaleanruskea
PEEK
10.0 mm
Ristipäinen kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 6.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343364

Hinta-alue
1,5286 € - 1,3691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 10.0 mm Reny Väritön

10343807

Hinta-alue
0,7004 € - 0,622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343371

Hinta-alue
1,7279 € - 1,5286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343395

Hinta-alue
2,2995 € - 2,047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343388

Hinta-alue
1,914 € - 1,7014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 4.0 mm Reny Väritön

10343760

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 12.0 mm Reny Väritön

10343814

Hinta-alue
0,7004 € - 0,622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 5.0 mm Reny Väritön

10343777

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 6.0 mm Reny Väritön

10343784

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 8.0 mm Reny Väritön

10343791

Hinta-alue
0,6048 € - 0,537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10219607

Hinta-alue
1,5717 € - 0,7185 €

Varastotasot
618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10219614

Hinta-alue
1,5717 € - 0,7185 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 6.0 mm PC Kirkas

10218457

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1118 €

Varastotasot
2392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10219638

Hinta-alue
0,6729 € - 0,6729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10219621

Hinta-alue
2,0348 € - 0,9233 €

Varastotasot
10115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta