Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1543 € - 0,2147 € 1500 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1159 € - 0,1838 € 1150 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1159 € - 0,1838 € 1250 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
6.0 mm
Urallinen kanta
0,118 € - 0,188 € 348 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1039 € - 0,1641 € 5700 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0994 € - 0,1571 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
Nailon
4.5 mm
Urallinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Urallinen kanta
  • / 2
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 6.0 mm Nailon Väritön

10374795

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon Väritön

10374832

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 10.0 mm Nailon Väritön

10325636

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1159 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 6.0 mm Nailon Väritön

10325605

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1159 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 12.0 mm Nailon Väritön

10325643

Hinta-alue
0,188 € - 0,118 €

Varastotasot
348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon Väritön

10325650

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1039 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 4.5 mm Nailon Väritön

10325599

Hinta-alue
0,1571 € - 0,0994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    4.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10396896

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm