Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,537 € - 0,6048 € 200 Varastossa
M2
Väritön
Reny
8.0 mm
Ristipäinen kanta
1,7014 € - 1,914 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Vaaleanruskea
PPS
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1159 € - 0,1838 € 464 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1403 € - 0,2568 € 3300 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1159 € - 0,1838 € 1883 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1431 € - 0,261 € 348 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1557 € - 0,2834 € 1146 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
4.0 mm
Urallinen kanta
0,1557 € - 0,2834 € 400 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
5.0 mm
Urallinen kanta
0,1403 € - 0,2568 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1132 € - 0,1782 € 259 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 500 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 3750 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 7242 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 1085 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1557 € - 0,2175 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
1,3691 € - 1,5286 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Vaaleanruskea
PPS
6.0 mm
Ristipäinen kanta
2,047 € - 2,2995 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Vaaleanruskea
PPS
12.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 3
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm Reny Väritön

10343739

Hinta-alue
0,6048 € - 0,537 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343340

Hinta-alue
1,914 € - 1,7014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 6.0 mm Nailon Väritön

10325537

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1159 €

Varastotasot
464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 16.0 mm Nailon Väritön

10325575

Hinta-alue
0,2568 € - 0,1403 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 8.0 mm Nailon Väritön

10325544

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1159 €

Varastotasot
1883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 20.0 mm Nailon Väritön

10325582

Hinta-alue
0,261 € - 0,1431 €

Varastotasot
348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 4.0 mm Nailon Väritön

10325513

Hinta-alue
0,2834 € - 0,1557 €

Varastotasot
1146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10325520

Hinta-alue
0,2834 € - 0,1557 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 12.0 mm Nailon Väritön

10325568

Hinta-alue
0,2568 € - 0,1403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 10.0 mm Nailon Väritön

10325551

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1132 €

Varastotasot
259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 12.0 mm Nailon Väritön

10374733

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 16.0 mm Nailon Väritön

10374740

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 6.0 mm Nailon Väritön

10374702

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 4.0 mm Nailon Väritön

10374689

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
7242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 10.0 mm Nailon Väritön

10374726

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm Nailon Väritön

10374719

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10374696

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
1085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 20.0 mm Nailon Väritön

10374757

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 6.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343326

Hinta-alue
1,5286 € - 1,3691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343357

Hinta-alue
2,2995 € - 2,047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta