Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0521 € - 0,0643 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 X 0.7
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0446 € - 0,0551 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5 X 0.8
Väritön
Nailon 6/6
15.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0437 € - 0,054 € 2000 Varastossa
0.8 mm
M5 X 0.8
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0323 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0357 € - 0,044 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 X 0.7
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0601 € - 0,0742 € 8000 Varastossa
0.8 mm
M5 X 0.8
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0366 € - 0,0452 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 X 0.7
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0366 € - 0,0452 € 2000 Varastossa
0.7 mm
M4 X 0.7
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0542 € - 0,0669 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5 X 0.8
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0364 € - 0,045 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 X 0.7
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1852 € - 0,2286 € 1500 Varastossa
1.3 mm
M8 X 1.25
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1892 € - 0,2336 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
Ristipäinen kanta
0,209 € - 0,2581 € 1000 Varastossa
1.5 mm
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0332 € - 0,041 € 244868 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0361 € - 0,0446 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 X 0.7
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,066 € - 0,0815 € 500 Varastossa
1.0 mm
M6 X 1.0
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0997 € - 0,1232 € 1000 Varastossa
1.0 mm
M6 X 1.0
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1009 € - 0,1246 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 X 1.0
Väritön
Nailon 6/6
50.0 mm
Urallinen kanta
0,0402 € - 0,0496 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5 X 0.8
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0329 € - 0,0406 € 792 Varastossa
0.5 mm
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398388

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 X 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 15.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398906

Hinta-alue
0,0551 € - 0,0446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 X 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398890

Hinta-alue
0,054 € - 0,0437 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 X 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397336

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398203

Hinta-alue
0,044 € - 0,0357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 X 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398968

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0601 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 X 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398241

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 X 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398357

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 X 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398821

Hinta-alue
0,0669 € - 0,0542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 X 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398340

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 X 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400005

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1852 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 x 1.5 13.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400302

Hinta-alue
0,2336 € - 0,1892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M10 x 1.5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400272

Hinta-alue
0,2581 € - 0,209 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397367

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
244868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398227

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 X 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399644

Hinta-alue
0,0815 € - 0,066 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 X 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399514

Hinta-alue
0,1232 € - 0,0997 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 X 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399521

Hinta-alue
0,1246 € - 0,1009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 X 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398913

Hinta-alue
0,0496 € - 0,0402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 X 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397350

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm