Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0625 € - 0,0873 € | 21400 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0903 € - 0,1437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0528 € - 2,3137 € | 328 Varastossa |
|
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0528 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,7502 € - 1,6429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,04 € - 0,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,111 € - 0,1533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0611 € - 0,0852 € | 10986 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0528 € - 2,3137 € | 3400 Varastossa |
|
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,7502 € - 1,6429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
4,4085 € - 5,4764 € | 60 Varastossa |
|
M5
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,656 € - 5,4216 € | 1155 Varastossa |
|
M5
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,6429 € - 3,1489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1014 € - 0,1601 € | 5950 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,113 € - 0,1793 € | 1883 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1396 € - 0,2546 € | 250 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1071 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1519 € - 0,2765 € | 900 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1369 € - 0,2505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,113 € - 0,1793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa