Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0696 € - 0,0812 € 22385 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1003 € - 0,1173 € 15300 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
PA
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0941 € - 0,1101 € 10150 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0609 € - 0,0713 € 54740 Varastossa
0.5 mm
M2.5
Väritön
Nailon
4.5 mm
Urallinen kanta
0,0778 € - 0,091 € 22300 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
PA
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1298 € - 0,1519 € 12580 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
PA
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0391 € - 0,0458 € 21608 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1948 € - 0,2266 € 581 Varastossa
1.5 mm
M10
Väritön
PA
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0986 € - 0,1153 € 5682 Varastossa
1.5 mm
M10
Väritön
PA
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0615 € - 0,0718 € 8150 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
PA
4.0 mm
Urallinen kanta
0,0681 € - 0,0798 € 2979 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
PA
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0731 € - 0,0853 € 7896 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,107 € - 0,1251 € 13000 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1713 € - 0,2003 € 23250 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
PA
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,5154 € - 0,543 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M10
Väritön
PA
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0978 € - 0,1088 € 18015 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0825 € - 0,0963 € 27739 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0457 € - 0,0533 € 1500 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0887 € - 0,1039 € 12653 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0681 € - 0,0798 € 411 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
8.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 10.0 mm PA Väritön

10049426

Hinta-alue
0,0812 € - 0,0696 €

Varastotasot
22385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 20.0 mm PA Väritön

10049594

Hinta-alue
0,1173 € - 0,1003 €

Varastotasot
15300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 6.0 mm PA Väritön

10049402

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0941 €

Varastotasot
10150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 4.5 mm Nailon Väritön

10052419

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0609 €

Varastotasot
54740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.5 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 10.0 mm PA Väritön

10049792

Hinta-alue
0,091 € - 0,0778 €

Varastotasot
22300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 30.0 mm PA Väritön

10049853

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1298 €

Varastotasot
12580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm PA Väritön

10052457

Hinta-alue
0,0458 € - 0,0391 €

Varastotasot
21608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 20.0 mm PA Väritön

10049990

Hinta-alue
0,2266 € - 0,1948 €

Varastotasot
581 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 16.0 mm PA Väritön

10050415

Hinta-alue
0,1153 € - 0,0986 €

Varastotasot
5682 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 4.0 mm PA Väritön

10052426

Hinta-alue
0,0718 € - 0,0615 €

Varastotasot
8150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm PA Väritön

10052464

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0681 €

Varastotasot
2979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 20.0 mm PA Väritön

10049471

Hinta-alue
0,0853 € - 0,0731 €

Varastotasot
7896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 50.0 mm PA Väritön

10049518

Hinta-alue
0,1251 € - 0,107 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 50.0 mm PA Väritön

10049884

Hinta-alue
0,2003 € - 0,1713 €

Varastotasot
23250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 40.0 mm PA Väritön

10050248

Hinta-alue
0,543 € - 0,5154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm Nailon Väritön

10052570

Hinta-alue
0,1088 € - 0,0978 €

Varastotasot
18015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 30.0 mm Nailon Väritön

10052587

Hinta-alue
0,0963 € - 0,0825 €

Varastotasot
27739 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm PA Väritön

10052624

Hinta-alue
0,0533 € - 0,0457 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm PA Väritön

10052662

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0887 €

Varastotasot
12653 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm PA Väritön

10049419

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0681 €

Varastotasot
411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm