Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0396 € - 0,0489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 1000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1991 € - 0,2458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2707 € - 0,3342 € | 500 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0423 € - 0,0522 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0563 € - 0,0695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,209 € - 0,2581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1942 € - 0,2397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2261 € - 0,2792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 1000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,189 € - 0,2333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0415 € - 0,0512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#10-32
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0534 € - 0,066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa