Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,113 € - 0,1793 € 464 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1014 € - 0,1601 € 5700 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1369 € - 0,2505 € 300 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1519 € - 0,2765 € 900 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
5.0 mm
Urallinen kanta
0,1092 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1519 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
4.0 mm
Urallinen kanta
0,1092 € - 0,1519 € 6000 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,113 € - 0,1793 € 1883 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1104 € - 0,1738 € 50 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1118 € - 0,1547 € 418 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,097 € - 0,1533 € 500 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
4.0 mm
Urallinen kanta
0,1369 € - 0,2505 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1104 € - 0,1738 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,113 € - 0,1793 € 1250 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1106 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1326 € - 0,1711 € 500 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,105 € - 0,1464 € 542 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1834 € - 0,2546 € 175 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1228 € - 0,2231 € 600 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1629 € - 0,2971 € 2900 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
  • / 30
Ruuvi Urallinen kanta M2 6.0 mm Nailon Väritön

10325537

Hinta-alue
0,1793 € - 0,113 €

Varastotasot
464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon Väritön

10325650

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1014 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 16.0 mm Nailon Väritön

10325575

Hinta-alue
0,2505 € - 0,1369 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10325520

Hinta-alue
0,2765 € - 0,1519 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Nailon Väritön

10325704

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 4.0 mm Nailon Väritön

10325513

Hinta-alue
0,2765 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Nailon Väritön

10325711

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1092 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 8.0 mm Nailon Väritön

10325544

Hinta-alue
0,1793 € - 0,113 €

Varastotasot
1883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 10.0 mm Nailon Väritön

10325551

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1104 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon Väritön

10325742

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1118 €

Varastotasot
418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 4.0 mm Nailon Väritön

10325674

Hinta-alue
0,1533 € - 0,097 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 12.0 mm Nailon Väritön

10325568

Hinta-alue
0,2505 € - 0,1369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon Väritön

10325629

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 6.0 mm Nailon Väritön

10325605

Hinta-alue
0,1793 € - 0,113 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon Väritön

10325810

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm Nailon Väritön

10325858

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1326 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 12.0 mm Nailon Väritön

10325919

Hinta-alue
0,1464 € - 0,105 €

Varastotasot
542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10325957

Hinta-alue
0,2546 € - 0,1834 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon Väritön

10326046

Hinta-alue
0,2231 € - 0,1228 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon Väritön

10326084

Hinta-alue
0,2971 € - 0,1629 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta