Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9826 € - 3,3587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Vaaleanruskea
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 4,9667 € - 5,5892 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Vaaleanruskea
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,5239 € - 0,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.6
|
Väritön
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 3,3198 € - 3,7218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Vaaleanruskea
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 9,9205 € - 23,4475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Vaaleanruskea
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,673 € - 0,7573 € | 1100 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,136 € - 1,2773 € | 200 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 4,0071 € - 4,5128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,5239 € - 0,59 € | 100 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,6069 € - 0,6834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.6
|
Väritön
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,4783 € - 3,513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,3601 € - 2,6584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,5083 € - 0,5718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.6
|
Väritön
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,5083 € - 0,5718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2
|
Väritön
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,2682 € - 1,4264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Väritön
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 3,3198 € - 3,7218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Vaaleanruskea
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 3,2938 € - 3,7088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 3,1252 € - 3,3068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0357 € - 0,044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1837 € - 0,2268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa