Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0504 € - 0,0622 € 2440 Varastossa
0.5 mm
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
42.0 mm
Urallinen kanta
0,1642 € - 0,2272 € 9254 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1203 € - 0,1656 € 406 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1642 € - 0,2272 € 2722 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1642 € - 0,2272 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,111 € - 0,1533 € 4244 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1519 € - 0,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1506 € - 0,2094 € 984 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1506 € - 0,2094 € 1181 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1103 € - 0,1519 € 27630 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1103 € - 0,1519 € 5000 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1506 € - 0,2094 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1451 € - 0,2012 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1103 € - 0,1519 € 166 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1506 € - 0,2094 € 753 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1506 € - 0,2094 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1506 € - 0,2094 € 3750 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1203 € - 0,1656 € 1117 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,121 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1103 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 42.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296189

Hinta-alue
0,0622 € - 0,0504 €

Varastotasot
2440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    42.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10375068

Hinta-alue
0,2272 € - 0,1642 €

Varastotasot
9254 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

10374993

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1203 €

Varastotasot
406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 40.0 mm Nailon Väritön

10375037

Hinta-alue
0,2272 € - 0,1642 €

Varastotasot
2722 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.0 mm Nailon Väritön

10375075

Hinta-alue
0,2272 € - 0,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.0 mm Nailon Väritön

10374979

Hinta-alue
0,1533 € - 0,111 €

Varastotasot
4244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 20.0 mm Nailon Väritön

10374757

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 5.0 mm Nailon Väritön

10374788

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1506 €

Varastotasot
984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 12.0 mm Nailon Väritön

10374825

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1506 €

Varastotasot
1181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.0 mm Nailon Väritön

10374870

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1103 €

Varastotasot
27630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 12.0 mm Nailon Väritön

10374900

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1103 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon Väritön

10374832

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 30.0 mm Nailon Väritön

10374948

Hinta-alue
0,2012 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 16.0 mm Nailon Väritön

10374917

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1103 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 6.0 mm Nailon Väritön

10374702

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1506 €

Varastotasot
753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm Nailon Väritön

10374719

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 16.0 mm Nailon Väritön

10374740

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1506 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

10374931

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1203 €

Varastotasot
1117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 25.0 mm Nailon Väritön

10375013

Hinta-alue
0,1684 € - 0,121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 5.0 mm Nailon Väritön

10374863

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta