Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,2573 € - 0,4682 € 2500 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
50.0 mm
Urallinen kanta
0,1156 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,2491 € - 0,4572 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,3217 € - 0,5216 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
Nailon
35.0 mm
Urallinen kanta
0,1629 € - 0,2245 € 1161 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,8652 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1092 € - 0,1519 € 6000 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1158 € - 0,1615 € 3314 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,113 € - 0,1793 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
Nailon
6.0 mm
Urallinen kanta
0,097 € - 0,1533 € 500 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
4.0 mm
Urallinen kanta
0,1092 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1118 € - 0,1547 € 418 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1014 € - 0,1601 € 5700 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1104 € - 0,1738 € 500 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1588 € - 0,2888 € 3700 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1156 € - 0,1615 € 446 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1337 € - 0,1725 € 350 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1396 € - 0,1793 € 6890 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1396 € - 0,2546 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Nailon
6.5 mm
Urallinen kanta
0,1533 € - 0,2806 € 600 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
  • / 30
Ruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm Nailon Väritön

10326138

Hinta-alue
0,4682 € - 0,2573 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10326022

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm Nailon Väritön

10326183

Hinta-alue
0,4572 € - 0,2491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M8 35.0 mm Nailon Väritön

10326237

Hinta-alue
0,5216 € - 0,3217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

10325933

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1629 €

Varastotasot
1161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M10 30.0 mm Nailon Väritön

10326305

Hinta-alue
2,5191 € - 0,8652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Nailon Väritön

10325711

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1092 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

10325759

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1158 €

Varastotasot
3314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 6.0 mm Nailon Väritön

10325605

Hinta-alue
0,1793 € - 0,113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 4.0 mm Nailon Väritön

10325674

Hinta-alue
0,1533 € - 0,097 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Nailon Väritön

10325704

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon Väritön

10325742

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1118 €

Varastotasot
418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon Väritön

10325650

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1014 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon Väritön

10325629

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1104 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 40.0 mm Nailon Väritön

10325780

Hinta-alue
0,2888 € - 0,1588 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon Väritön

10325827

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1156 €

Varastotasot
446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 30.0 mm Nailon Väritön

10325865

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1337 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10325926

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1396 €

Varastotasot
6890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 6.5 mm Nailon Väritön

10326015

Hinta-alue
0,2546 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon Väritön

10326053

Hinta-alue
0,2806 € - 0,1533 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta