Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1092 € - 0,1519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
2,8918 € - 6,7537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,1697 € - 1,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.2
|
Väritön
|
Reny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,1697 € - 1,3357 € | 198 Varastossa |
|
M1.4
|
Väritön
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,1697 € - 1,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.6
|
Väritön
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,1697 € - 1,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.2
|
Väritön
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,8918 € - 6,7537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
M1.2
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,8918 € - 6,7537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M1.2
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
3,1252 € - 6,9443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
M1.4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,097 € - 0,1533 € | 500 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1519 € - 0,2765 € | 746 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1104 € - 0,1738 € | 50 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1104 € - 0,1738 € | 1500 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,113 € - 0,1793 € | 464 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1151 € - 0,1834 € | 348 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1092 € - 0,1519 € | 15500 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1369 € - 0,2505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,097 € - 0,1533 € | 430 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
1,1697 € - 1,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.4
|
Väritön
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,1697 € - 1,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.2
|
Väritön
|
Reny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa