Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.
Sarjanumero: SR1545
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan tyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,6107 € - 8,6107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,2633 € - 15,2633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10,6208 € - 11,1914 € | 20 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,6741 € - 10,1799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 12,2029 € - 12,8383 € | 366 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,4449 € - 15,4449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 12,2029 € - 12,8383 € | 100 Varastossa |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 19,5168 € - 19,5168 € | 200 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 36,0381 € - 36,0381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 34,7751 € - 34,7751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 12,5683 € - 17,0781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,1034 € - 11,1034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 14,0059 € - 19,0619 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,0782 € - 11,0116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,708 € - 7,708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 14,0059 € - 19,0619 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,0675 € - 7,0675 € | 520 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,6741 € - 10,1799 € | 30 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,1335 € - 9,5741 € | 1 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,4074 € - 8,7115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa