Valikko Haku

Konejalat - vakio

Varastossa

Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.

Sarjanumero: SR1545

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan tyyppi Pohjan halkaisija Osta
9,6268 € - 9,6268 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
16,6013 € - 22,5739 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
100.0 mm
32,9361 € - 43,8259 € 4 Varastossa
Muovinen kääntyvä
120.0 mm
7,9428 € - 10,8154 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
10,7635 € - 10,988 € 1 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
17,2749 € - 23,5169 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
14,356 € - 19,5385 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
12,5079 € - 13,1593 € 346 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
15,6449 € - 15,6449 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
100.0 mm
12,5079 € - 13,1593 € 100 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
15,831 € - 15,831 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
9,916 € - 10,4344 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
20,0048 € - 20,0048 € 180 Varastossa
Muovinen kääntyvä
100.0 mm
8,826 € - 8,826 € 26 Varastossa
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
10,8863 € - 11,4712 € 20 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
36,9391 € - 36,9391 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
120.0 mm
4,7719 € - 5,0244 € 19 Varastossa
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
9,916 € - 10,4344 € 6 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
7,2841 € - 7,2841 € 184 Varastossa
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
7,8557 € - 8,281 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M10 Musta

10203347

Hinta-alue
9,6268 € - 9,6268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 100.0 mm M12 Musta

10336625

Hinta-alue
22,5739 € - 16,6013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 120.0 mm M20 Musta

10336571

Hinta-alue
43,8259 € - 32,9361 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M10 Musta

10336694

Hinta-alue
10,8154 € - 7,9428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 Musta

10336786

Hinta-alue
10,988 € - 10,7635 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 Musta

10336557

Hinta-alue
23,5169 € - 17,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 Musta

10203316

Hinta-alue
19,5385 € - 14,356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 100.0 mm Musta

10448236

Hinta-alue
13,1593 € - 12,5079 €

Varastotasot
346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 100.0 mm M16 66.0 mm Musta

10645529

Hinta-alue
15,6449 € - 15,6449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kierteen pituus
    66.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 80.0 mm M16 100.0 mm Musta

10640340

Hinta-alue
13,1593 € - 12,5079 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 150.0 mm Musta

10637890

Hinta-alue
15,831 € - 15,831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 100.0 mm Musta

10640357

Hinta-alue
10,4344 € - 9,916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 100.0 mm M16 150.0 mm Musta

10548578

Hinta-alue
20,0048 € - 20,0048 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 60.0 mm M10 125.0 mm Musta

10548592

Hinta-alue
8,826 € - 8,826 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 80.0 mm M16 66.0 mm Musta

10451267

Hinta-alue
11,4712 € - 10,8863 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    66.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Teräs

10642597

Hinta-alue
36,9391 € - 36,9391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    250.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M8 40.0 mm Musta

10628997

Hinta-alue
5,0244 € - 4,7719 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 80.0 mm M12 100.0 mm Musta

10548547

Hinta-alue
10,4344 € - 9,916 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M10 90.0 mm Musta

10637777

Hinta-alue
7,2841 € - 7,2841 €

Varastotasot
184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 60.0 mm M12 100.0 mm Musta

10451236

Hinta-alue
8,281 € - 7,8557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä