Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.
Sarjanumero: SR1545
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan tyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,5079 € - 13,1593 € | 100 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 12,5079 € - 13,1593 € | 366 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,8863 € - 11,4712 € | 20 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,831 € - 15,831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20,0048 € - 20,0048 € | 180 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,826 € - 8,826 € | 26 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,916 € - 10,4344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,6449 € - 15,6449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 36,9391 € - 36,9391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 4,0275 € - 4,2402 € | 240 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,7156 € - 6,0213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,7719 € - 5,0244 € | 19 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4661 € - 4,6921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,2841 € - 7,2841 € | 184 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,8557 € - 8,281 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,916 € - 10,4344 € | 6 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,7954 € - 6,0878 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,2442 € - 7,2442 € | 360 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,1716 € - 9,6634 € | 72 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,8587 € - 7,2176 € | 24 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
2.362 in
60.0 mm