Valikko Haku

Konejalat - vakio

Varastossa

Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.

Sarjanumero: SR1545

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan tyyppi Pohjan halkaisija Osta
12,8825 € - 12,8825 € 1 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
9,0233 € - 9,0233 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
7,8726 € - 7,8726 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
12,5079 € - 13,1593 € 100 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
15,6449 € - 15,6449 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
100.0 mm
9,916 € - 10,4344 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
20,0048 € - 20,0048 € 180 Varastossa
Muovinen kääntyvä
100.0 mm
8,826 € - 8,826 € 26 Varastossa
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
15,831 € - 15,831 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
10,8863 € - 11,4712 € 20 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
12,5079 € - 13,1593 € 366 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
36,9391 € - 36,9391 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
120.0 mm
12,8825 € - 17,5051 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
35,6445 € - 35,6445 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
120.0 mm
5,1221 € - 5,1221 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
40.0 mm
5,9362 € - 7,3287 € 28100 Varastossa
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
17,0644 € - 17,0644 € 20 Varastossa
Muovinen kääntyvä
100.0 mm
6,2869 € - 9,8134 € 1 Varastossa
Muovinen kääntyvä
40.0 mm
17,2749 € - 23,5169 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 Musta

10203354

Hinta-alue
12,8825 € - 12,8825 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M12 Musta

10336762

Hinta-alue
9,0233 € - 9,0233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M12 Musta

10494516


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M12 Musta

10336779

Hinta-alue
7,8726 € - 7,8726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Laitejalat 80.0 mm M16 100.0 mm Musta

10640340

Hinta-alue
13,1593 € - 12,5079 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 100.0 mm M16 66.0 mm Musta

10645529

Hinta-alue
15,6449 € - 15,6449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kierteen pituus
    66.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 100.0 mm Musta

10640357

Hinta-alue
10,4344 € - 9,916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 100.0 mm M16 150.0 mm Musta

10548578

Hinta-alue
20,0048 € - 20,0048 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 60.0 mm M10 125.0 mm Musta

10548592

Hinta-alue
8,826 € - 8,826 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 150.0 mm Musta

10637890

Hinta-alue
15,831 € - 15,831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 80.0 mm M16 66.0 mm Musta

10451267

Hinta-alue
11,4712 € - 10,8863 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    66.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 100.0 mm Musta

10448236

Hinta-alue
13,1593 € - 12,5079 €

Varastotasot
366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Teräs

10642597

Hinta-alue
36,9391 € - 36,9391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    250.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 Musta

10336724

Hinta-alue
17,5051 € - 12,8825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 120.0 mm M20 Musta

10336564

Hinta-alue
35,6445 € - 35,6445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M8 Musta

10336502

Hinta-alue
5,1221 € - 5,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 Musta

10203309

Hinta-alue
7,3287 € - 5,9362 €

Varastotasot
28100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10338155

Hinta-alue
17,0644 € - 17,0644 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M8 Musta

10336656

Hinta-alue
9,8134 € - 6,2869 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 Musta

10336557

Hinta-alue
23,5169 € - 17,2749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs