Valikko Haku

Konejalat - Premium

Varastossa

Ensiluokkaisia konejalkoja käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan korkealaatuisia kiinnitysjalkoja, kuten koneet ja elektroniset telineet. Konejalkoja saa joko ruostumattomana teräksenä tai niukkahiilisenä teräksenä. Jalat kiinnitetään joko polyamidi- (PA) tai ruostumattomaan teräspohjaan. Saatavilla myös pulttireikäisinä tai ilman.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Kuormituskapasiteetti Pohjan halkaisija Osta
12,6634 € - 14,0704 € 16 Varastossa
M12
1000.0 kg
70.0 mm
22,6005 € - 25,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
1500.0 kg
70.0 mm
38,22 € - 42,4666 € 12 Varastossa
M24
2000.0 kg
100.0 mm
11,2937 € - 12,5486 € 21 Varastossa
M12
1000.0 kg
70.0 mm
21,1737 € - 23,5263 € 20 Varastossa
M16
2000.0 kg
100.0 mm
8,2838 € - 9,2042 € 1 Varastossa
M12
600.0 kg
55.0 mm
13,1277 € - 14,5864 € 14 Varastossa
M12
1000.0 kg
70.0 mm
29,2078 € - 32,4531 € 52 Varastossa
M16
2000.0 kg
100.0 mm
20,5569 € - 22,8411 € 25 Varastossa
M16
1500.0 kg
70.0 mm
14,0507 € - 15,6119 € 16 Varastossa
M16
1500.0 kg
70.0 mm
29,9174 € - 33,2416 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
2000.0 kg
100.0 mm
13,3436 € - 14,8263 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
2000.0 kg
100.0 mm
12,7369 € - 14,1521 € 72 Varastossa
M12
600.0 kg
55.0 mm
22,5521 € - 25,0579 € 3 Varastossa
M16
1500.0 kg
70.0 mm
32,5927 € - 36,2142 € 16 Varastossa
M20
2000.0 kg
100.0 mm
11,4804 € - 12,756 € 24 Varastossa
M12
600.0 kg
55.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 20 Varastossa
M16
2000.0 kg
100.0 mm
9,925 € - 11,0278 € 71 Varastossa
M12
600.0 kg
55.0 mm
11,8646 € - 13,1829 € 17 Varastossa
M16
1500.0 kg
70.0 mm
29,5626 € - 32,8473 € 67 Varastossa
M16
2000.0 kg
100.0 mm
  • / 2
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M12 Musta

10252949

Hinta-alue
14,0704 € - 12,6634 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1000.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 Musta

10252987

Hinta-alue
25,1117 € - 22,6005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M24 Musta

10253021

Hinta-alue
42,4666 € - 38,22 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M12 Musta

10253069

Hinta-alue
12,5486 € - 11,2937 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1000.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10252994

Hinta-alue
23,5263 € - 21,1737 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 Musta

10253038

Hinta-alue
9,2042 € - 8,2838 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    600.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M12 Musta

10253076

Hinta-alue
14,5864 € - 13,1277 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1000.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10253113

Hinta-alue
32,4531 € - 29,2078 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 Musta

10252963

Hinta-alue
22,8411 € - 20,5569 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 Musta

10253090

Hinta-alue
15,6119 € - 14,0507 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10253137

Hinta-alue
33,2416 € - 29,9174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10253106

Hinta-alue
14,8263 € - 13,3436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 Musta

10252932

Hinta-alue
14,1521 € - 12,7369 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    600.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 Musta

10252970

Hinta-alue
25,0579 € - 22,5521 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M20 Musta

10253014

Hinta-alue
36,2142 € - 32,5927 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 Musta

10253052

Hinta-alue
12,756 € - 11,4804 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    600.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10253007

Hinta-alue
34,4897 € - 31,0407 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 Musta

10253045

Hinta-alue
11,0278 € - 9,925 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    600.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 Musta

10253083

Hinta-alue
13,1829 € - 11,8646 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10253120

Hinta-alue
32,8473 € - 29,5626 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä