Valikko Haku

Jigipuristin

Nämä kiinteät puristussalvat on varustettu T-mallisella kahvalla. Lisäpuristus tarjoaa turvallisemman sulkeutumisen, kun tarvitaan IP/NEMA-suorituskykyä. Takaa myös paremman melun- ja tärinänvaimennuksen. Nämä salvat ovat ihanteellisia kaappeihin ja huonekaluihin.
Essentra tuotenumero:

20066000

Valmistajan tuotenumero:

2401110738E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 14,6168 €
25 - 124 10,4406 €
125 + 9,3965 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,62 €

1 x 14,6168 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 10.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä