Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Käytetään UPS-laatikoiden sisäpuolelle, kun suurjännitekaapelit kulkevat lähellä metallisia ruuvin päitä.Peittävät ja suojaavat kuusiokolokantaruuvit pölyltä ja lialta tarjoten samalla nopean ja siistin lopputuloksen.Käytetään laitteissa, sähkölaitteissa ja autoteollisuudessa. Materiaali: Silikoni, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1628, SR1813
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | D | Väri | d | h | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0553 € - 0,0553 € | 340967 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,0553 € - 0,0553 € | 77300 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Valkoinen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,0869 € - 0,121 € | 8440 Varastossa |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,0498 € - 0,0498 € | 36000 Varastossa |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,0795 € - 0,111 € | 129743 Varastossa |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,1117 € - 0,1547 € | 7027 Varastossa |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Valkoinen
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0795 € - 0,111 € | 59113 Varastossa |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Valkoinen
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,1117 € - 0,1547 € | 1881 Varastossa |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1656 € - 0,1656 € | 51875 Varastossa |
|
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0498 € | 28600 Varastossa |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Harmaa
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,0795 € - 0,111 € | 97300 Varastossa |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Harmaa
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,0707 € - 0,0985 € | 17680 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Harmaa
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,0876 € - 0,1224 € | 8750 Varastossa |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Harmaa
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,0595 € - 0,0595 € | 39887 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Valkoinen
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,0601 € - 0,0601 € | 157993 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,0707 € - 0,0985 € | 32300 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,1601 € - 0,1601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.35 in
8.9 mm
|
Musta
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,1642 € - 0,1642 € | 100 Varastossa |
|
|
Musta
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,0595 € - 0,0595 € | 332271 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Harmaa
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,0869 € - 0,121 € | 12250 Varastossa |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa