Valikko Haku

Kolokantaruuvin suojahatut

Varastossa

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Käytetään UPS-laatikoiden sisäpuolelle, kun suurjännitekaapelit kulkevat lähellä metallisia ruuvin päitä.Peittävät ja suojaavat kuusiokolokantaruuvit pölyltä ja lialta tarjoten samalla nopean ja siistin lopputuloksen.Käytetään laitteissa, sähkölaitteissa ja autoteollisuudessa. Materiaali: Silikoni, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1628, SR1813

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D Väri d h H Tyyppi Osta
0,0553 € - 0,0553 € 319967 Varastossa
M6
10.0 mm
Musta
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0869 € - 0,121 € 17000 Varastossa
M16
24.0 mm
Musta
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0553 € - 0,0553 € 96300 Varastossa
M6
10.0 mm
Valkoinen
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0595 € - 0,0595 € 295271 Varastossa
M8
13.0 mm
Harmaa
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0869 € - 0,121 € 8440 Varastossa
M16
24.0 mm
Valkoinen
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0595 € - 0,0595 € 38887 Varastossa
M8
13.0 mm
Valkoinen
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,1642 € - 0,1642 € 100 Varastossa
Musta
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0876 € - 0,1224 € 8750 Varastossa
M16
24.0 mm
Harmaa
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,1656 € - 0,1656 € 50875 Varastossa
Musta
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,0601 € - 0,0601 € 145993 Varastossa
M8
13.0 mm
Musta
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0795 € - 0,111 € 59113 Varastossa
M12
18.0 mm
Valkoinen
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0498 € - 0,0498 € 82145 Varastossa
M5
9.0 mm
Musta
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0498 € - 0,0498 € 74000 Varastossa
M5
9.0 mm
Valkoinen
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0553 € - 0,0553 € 88103 Varastossa
M6
10.0 mm
Harmaa
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,1117 € - 0,1547 € 7027 Varastossa
M20
30.0 mm
Valkoinen
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0795 € - 0,111 € 117243 Varastossa
M12
18.0 mm
Musta
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0795 € - 0,111 € 97300 Varastossa
M12
18.0 mm
Harmaa
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0707 € - 0,0985 € 16300 Varastossa
M10
16.0 mm
Musta
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,1228 € - 0,1711 € 7831 Varastossa
M20
30.0 mm
Harmaa
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0498 € - 0,0498 € 9600 Varastossa
M5
9.0 mm
Harmaa
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
  • / 2
Ruuvisuojus M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Musta

10058206

Hinta-alue
0,0553 € - 0,0553 €

Varastotasot
319967 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Pultin kierre
    M6
Ruuvisuojus M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Musta

10058329

Hinta-alue
0,121 € - 0,0869 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Pultin kierre
    M16
Ruuvisuojus M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10058190

Hinta-alue
0,0553 € - 0,0553 €

Varastotasot
96300 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Pultin kierre
    M6
Ruuvisuojus M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Harmaa

10058213

Hinta-alue
0,0595 € - 0,0595 €

Varastotasot
295271 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Pultin kierre
    M8
Ruuvisuojus M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Valkoinen

10058312

Hinta-alue
0,121 € - 0,0869 €

Varastotasot
8440 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Pultin kierre
    M16
Ruuvisuojus M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10058220

Hinta-alue
0,0595 € - 0,0595 €

Varastotasot
38887 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Pultin kierre
    M8
Ruuvisuojus 7.5 mm Silikonikumi Musta

10170397

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1642 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
Ruuvisuojus M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Harmaa

10058305

Hinta-alue
0,1224 € - 0,0876 €

Varastotasot
8750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Pultin kierre
    M16
Ruuvisuojus 8.5 mm Silikonikumi Musta

10340400

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1656 €

Varastotasot
50875 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
Peitetulppa kuusioruuveille M8 LDPE - PIR Musta

10058237

Hinta-alue
0,0601 € - 0,0601 €

Varastotasot
145993 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Pultin kierre
    M8
Peitetulppa kuusioruuveille M12 LDPE - PIR Valkoinen

10058282

Hinta-alue
0,111 € - 0,0795 €

Varastotasot
59113 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Pultin kierre
    M12
Ruuvisuojus M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Musta

10058176

Hinta-alue
0,0498 € - 0,0498 €

Varastotasot
82145 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Pultin kierre
    M5
Ruuvisuojus M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10058169

Hinta-alue
0,0498 € - 0,0498 €

Varastotasot
74000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Pultin kierre
    M5
Ruuvisuojus M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Harmaa

10058183

Hinta-alue
0,0553 € - 0,0553 €

Varastotasot
88103 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Pultin kierre
    M6
Ruuvisuojus M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10058343

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
7027 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pultin kierre
    M20
Ruuvisuojus M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Musta

10058299

Hinta-alue
0,111 € - 0,0795 €

Varastotasot
117243 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Pultin kierre
    M12
Peitetulppa kuusioruuveille M12 LDPE - PIR Harmaa

10058275

Hinta-alue
0,111 € - 0,0795 €

Varastotasot
97300 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Pultin kierre
    M12
Ruuvisuojus M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Musta

10058268

Hinta-alue
0,0985 € - 0,0707 €

Varastotasot
16300 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Ruuvisuojus M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Harmaa

10058336

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1228 €

Varastotasot
7831 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pultin kierre
    M20
Ruuvisuojus M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Harmaa

10058152

Hinta-alue
0,0498 € - 0,0498 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Pultin kierre
    M5