Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
7 - 69 | 8,7403 € |
70 - 699 | 3,9293 € |
700 + | 2,7519 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | ANSI 8" |
Flange Thickness | 3.7 mm |
Flange Thickness | 0.146 in |
Height Under Flange | 32.4 mm |
Height Under Flange | 1.276 in |
Maximum Plug Diameter | 205 mm |
Maximum Plug Diameter | 8.071 in |
Minimum Plug Diameter | 203.2 mm |
Minimum Plug Diameter | 8 in |
Overall Diameter | 279.9 mm |
Overall Diameter | 11.02 in |
Overall Height | 36.1 mm |
Overall Height | 1.421 in |
Price per piece incl VAT | 9.181 GBP |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa