Valikko Haku

Kohdistuslevy 21.0 mm 12.0 mm Nailon

Locating Plate is made from Nylon 6 and offers quick mounting and removal of screens, secondary glazing and frames.
Essentra tuotenumero:

10119044

Valmistajan tuotenumero:

076000200001

236 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,3367 €
500 - 999 0,3143 €
1000 + 0,2427 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

84,18 €

250 x 0,3367 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 6.5 mm
Kokonaisleveys 12.0 mm
Kokonaispituus 21.0 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Vakio RoHs
Vakio REACH
Vakio UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä