Valikko Haku

Kitkasarana 65.0 mm 56.0 mm Asetaalipolymeeri Musta

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Essentra tuotenumero:

10274811

Valmistajan tuotenumero:

493704

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 24,7547 €
10 + 13,2528 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

24,75 €

1 x 24,7547 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 65.0 mm
Kokonaisleveys 56.0 mm
Tyyppi Iso
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä