Valikko Haku

Kitkasarana 65.0 mm 55.0 mm Alumiini Musta

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Essentra tuotenumero:

10272534

Valmistajan tuotenumero:

491980

18 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 60,8553 €
50 + 30,7188 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

60,86 €

1 x 60,8553 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Maksimimomentti 5.00 Nm
Kokonaispituus 65.0 mm
Kokonaisleveys 55.0 mm
Säädettävä vääntömomentti Säädettävä
Kiinnikkeen tyyppi Naaras M6
Asennusreiän painanne Pyöreä
Asennusreiän muoto Pyöreä
Asennusreikien määrä 4
Tyyppi Tappisäätö
Valmis Musta elaksoitu
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä