Valikko Haku

Kitkasarana 43.0 mm 36.5 mm Asetaalipolymeeri Valkoinen

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Essentra tuotenumero:

10271254

Valmistajan tuotenumero:

491312

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 6,4596 €
10 - 99 3,2655 €
100 - 199 3,0906 €
200 + 2,9302 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

6,46 €

1 x 6,4596 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 43.0 mm
Kokonaisleveys 36.5 mm
Tyyppi Säädettävä lehtiruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä